??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
DMA - Lifting Columns
Bill of material
DMA2205A5-04
Part Number
DMA2205A5-04
Model
DMA22
Input Voltage
1x230 Vac
Screw Type, dynamic load capacity
Ordering Stroke Length
Inch
Ordering Stroke Length
101.6 mm mm
Retracted Lengrh (A)
13.0 Inch
Retracted length (A)
329.6 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Previews - 3D